Portable Monitoring System Solutions

Visión GENERAL

Tecnología para energía manejada por datos

La medición de descargas parciales es un parámetro clave para evaluar condiciones de cualquier sistema eléctrico. Sin embargo, ensayos de descarga parcial nunca fueron ampliamente usados como poderosa herramienta de diagnóstico, debido a varias limitaciones en tradicionales tecnologías tradicionales de descargas parciales, que habitualmente son complejas, caras, no escalables en la totalidad de recursos, y prácticamente imposibles de integrar con todos los parámetros clave de recursos. Además, no siempre es posible efectuar online la detección de defectos ni su localización.

La innovadora tecnología inalámbrica PRY-CAM  permite que los ensayos de descargas parciales sean realizados online – es decir, sin tener que desconectar el sistema – y tampoco es necesaria una conexión directa con lo que está siendo evaluado. Esto significa una mayor seguridad para los operadores.


PRY-CAM PORTABLE es un instrumento portátil integrado para la adquisición, procesamiento y clasificación automática de señales de pulso generadas por fenómenos de descarga parcial que ocurren en materiales aislantes de sistemas y equipos eléctricos de media y alta tensión, tales como transformadores, máquinas eléctricas, sistemas de cables y equipos de distribución. Proporciona una instantánea del estado del objeto que se está monitorizando, fácil e inmediata de leer gracias a una interfaz visual similar a un semáforo de colores rojo-amarillo-verde, basada en un algoritmo patentado de inteligencia artificial.

⦁      Adecuados para cualquier equipo eléctrico entre 3 kV y 600 kV
⦁      Adecuados para tensión alterna y continua
⦁    Adecuados para sistemas de cables, transformadores equipos de distribución y máquinas eléctricas

Con 100% de defectos críticos detectados, hasta 80% de fallas evitadas, 70% de ahorro del tiempo de medición con respecto a tecnologías tradicionales y hasta 5 veces mayor sensibilidad para detectar pequeños defectos, PRY-CAM PORTABLE resulta más rápido, más preciso y más efectivo como nunca hasta ahora.
PRY-CAM PORTABLE puede operar en 3 modos diferentes: BÁSICO, AVANZADO y PREMIUM, según sus necesidades de información y experiencia.

Cada medición de descarga parcial puede ser guardada junto con otras informaciones útiles, como fotos, mensajes grabados, coordenadas GPS, notas y etiquetas.
Usted puede optar por almacenar sus datos en una plataforma de cloud privada para futura recuperación y análisis de datos. También podrá contactar virtualmente  con expertos de Prysmian PRY-CAM para obtener diagnóstico remoto avanzado.