Portable Monitoring System Solutions

VISÃO GERAL

Para Energia Orientada por Dados

A medição de DP é um parâmetro-chave para avaliar as condições de qualquer sistema elétrico. No entanto, o teste de DP nunca foi amplamente utilizado como uma ferramenta de diagnóstico online avançada devido a várias limitações das tecnologias tradicionais de DP, que geralmente são complexas, caras, não escaláveis para todo o ativo e quase impossíveis de integrar com todos os parâmetros-chave dos ativos. Além disso, a detecção e localização de defeitos nem sempre podem ser realizadas online.

A tecnologia sem fio inovadora PRY-CAM permite que os testes de DP sejam realizados online - ou seja, sem precisar desligar o sistema - e sem a necessidade de uma conexão direta com o que está sendo testado, o que significa também maior segurança para os operadores.

O PRY-CAM PORTABLE é um instrumento portátil integrado para aquisição automática, processamento e classificação de sinais de pulso gerados por fenômenos de DP que ocorrem em materiais isolantes de sistemas e equipamentos elétricos de média e alta tensão, como transformadores, máquinas elétricas, sistemas de cabos e comutadores. Ele realiza a captura de tela instantânea das condições do objeto que está sendo monitorado, a qual é fácil e rápida de ler graças a uma interface visual semelhante a um semáforo vermelho-amarelo-verde, com base em um algoritmo exclusivo de inteligência artificial.

⦁     Adequado para qualquer equipamento elétrico de 3 kV a 600 kV
⦁     Adequado para CA e CC
⦁ Adequado para sistemas de cabos, transformadores, comutadores e máquinas elétricas
 
Com 100% dos defeitos críticos detectados, até 80% das falhas evitadas, 70% do tempo de medição economizado em relação às tecnologias tradicionais e sensibilidade até 5x maior em pequenos defeitos, o PRY-CAM PORTABLE demonstra ser ainda mais rápido, mais preciso e mais eficaz.

O PRY-CAM PORTABLE pode ser operado em 3 modos diferentes: BÁSICO, AVANÇADO e PREMIUM, dependendo de suas necessidades de informação e experiência.
 

Cada medição de DP pode ser salva junto com outros detalhes úteis, como fotos, mensagens gravadas, coordenadas GPS, anotações e etiquetas.

Você pode escolher armazenar seus dados em uma plataforma de nuvem privada para futura recuperação e análise de dados. Você também pode ter acesso virtual aos especialistas da Prysmian PRY-CAM para obter um diagnóstico remoto avançado.