High Voltage Grid Access

Visión general

Promoción de la energía desde el mar

Los cables de CA y CC submarinos de alto voltaje de Prysmian forman una parte integral de las redes eléctricas en todo el mundo, incluidos los enlaces de las instalaciones en alta mar conocidas como sistemas de cable de exportación.
Brindamos un servicio EPCI integral y totalmente administrado para brindar soluciones y servicios de sistemas de cable, considerando enfoques innovadores y utilizando nuestras amplias capacidades de ingeniería, fabricación e instalación llave en mano, con una gestión completa del proyecto, para proporcionar las conexiones de cables de alta potencia rentables desde el mar plataformas e islas a redes eléctricas nacionales.
Mantenemos relaciones duraderas y exitosas con nuestros valiosos clientes. Prysmian no solo ofrece los sistemas de cables de exportación, que en la actualidad funcionan normalmente hasta 220 kV CA y 320 kV CC respectivamente, sino que continúa desarrollando y probando nuestra gama de productos a los niveles de voltaje más altos. Con nuestro servicio de extremo a extremo, utilizando nuestra gama de activos de fabricación, instalación e ingeniería, somos un proveedor único que ofrece soluciones completas de sistemas de cables EPCI llave en mano para satisfacer los requisitos de nuestros clientes. Nuestra cadena de valor completa nos distingue, brindando a nuestros clientes un único punto de contacto sin problemas para todas las necesidades de sus proyectos.

Prysmian en acción

Hemos proporcionado sistemas de cable para numerosos proyectos notables de acceso a la red de alta tensión a nivel mundial, algunos de los cuales incluyen:

  • Múltiples proyectos en el Mar del Norte alemán, como las conexiones HVDC a BorWin2, HelWin1, HelWin2 y SylWin1.
  • Varias conexiones de cables de exportación de HVAC a parques eólicos marinos en Europa, como Global Tech 1, Veja Mate, MeerWind, Butendiek.
  • Una serie de proyectos en curso, como las conexiones de 220 kV al grupo de parques eólicos West of Adlegrund en el mar Báltico.