High Voltage Grid Access

VISÃO GERAL

Promovendo energia da Offshore

Os cabos AC e DC submarinos de alta tensão prysmian formam uma parte integrante das redes de energia em todo o mundo, incluindo as ligações de instalações offshore conhecidas como sistemas de cabos de exportação.
Oferecemos um serviço EPCI abrangente e totalmente gerenciado para fornecer soluções e serviços de sistemas de cabo, considerando abordagens inovadoras e utilizando nossos extensos recursos de engenharia, fabricação e instalação turnkey, com gerenciamento completo de projetos, para fornecer as conexões de cabos de alta potência necessárias de plataformas e ilhas offshore para redes nacionais. 
Mantemos relacionamentos longos e bem sucedidos com nossos clientes valiosos. A Prysmian não só oferece os sistemas de cabos de exportação, que hoje operam normalmente até 220 kV AC e 320 kV DC, respectivamente, mas continuam a desenvolver e provar nossa gama de produtos aos mais altos níveis de tensão. Com nosso serviço completo, utilizando nossa gama de ativos de fabricação, instalação e engenharia, somos um nico provedor de origem que oferece soluções completas do sistema de cabo turnkey EPCI para atender às nossas necessidades de clientes. Nossa cadeia de valor total nos diferencia, dando aos nossos clientes um único ponto de contato sem incômodo para todas as suas necessidades de projeto.

Na Prática

Fornecemos sistemas de cabo para numerosos projetos notáveis de acesso à rede de alta tensão globalmente, apenas alguns dos quais incluem:

  • Vários projetos no Mar do Norte alemão, como as conexões HVDC com BorWin2, HelWin1, HelWin2 e SylWin1.
  • Várias conexões de cabo de exportação de HVAC para offshore wind farms na Europa, como Global Tech 1, Veja Mate, MeerWind, Butendiek.
  • Uma série de projetos em andamento, como as conexões de 220 kV ao oeste de Adlegrund aglomerado de parques eólicos no mar Báltico.