Inter-array Cable Systems

Visión general

Ms allá de los cables

Con un impulso creciente hacia el uso de energía verde y renovable, los desarrolladores de parques eólicos buscan continuamente soluciones innovadoras y confiables para reducir los costos y mejorar la productividad. Y estamos entregando justamente esto: ofrecemos la gama completa de cables entre arreglos y con una cartera completa de servicios de suministro e instalación. Realizamos proyectos llave en mano totalmente gestionados con un enfoque EPCI completo, ofreciendo a nuestros clientes un servicio incomparable con los beneficios de soluciones eficientes y optimizadas en costes.

Lideramos el camino en el desarrollo tecnológico, siendo los primeros en comercializar sistemas de cable entre conjuntos de 66 kV bajo un programa Carbon Trust en el Reino Unido, cumpliendo con los requisitos de los desarrolladores de parques eólicos marinos y permitiendo reducciones de hasta un 15% en los gastos de capital para su proyectos. En otros campos, nuestros sistemas diseñados y construidos específicamente para su uso con turbinas eólicas no ancladas en aguas más profundas, utilizando nuestros cables dinmicos rigurosamente probados, que tienen una capacidad mejorada para soportar la fatiga mecánica durante toda la vida útil esperada de un sistema, están cambiando la juego para el desarrollo de parques eólicos. En resumen, proporcionamos los medios para garantizar el futuro suministro sostenible y confiable de energía renovable a los consumidores de hoy.

Ventaja de Prysmian

Prysmian proporciona sistemas de cables entre arreglos llave en mano, entregando proyectos con un enfoque EPCI integral. Ofrecemos soluciones y servicios completos de sistemas de cables para los proyectos de nuestros Clientes, considerando enfoques innovadores, utilizando nuestros extensos recursos de ingeniería, instalaciones de fabricación y una amplia gama de recipientes de instalación y equipos de entierro, bajo nuestra propia gestión de proyectos dedicada, para proporcionar costos y cables técnicamente eficientes. conexiones dentro de los parques eólicos marinos.

Ingeniería ajustada para una mayor
rentabilidad

Trabajamos arduamente para invertir, desarrollar y dominar procesos de ingeniería más eficientes, considerando productos, herramientas y metodologías innovadoras para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Estudios independientes han demostrado que los cables entre conjuntos que operan a niveles de voltaje más altos, como nuestros sistemas de cables entre conjuntos de 66 kV, ofrecen ventajas considerables, particularmente una mayor rentabilidad que reduce significativamente el gasto de capital para tales parques eólicos en comparación con los más actuales. Sistemas de 33 kV ampliamente aplicados.

¿Cómo?

  • Se puede transportar dos veces más energía a través de un solo cable de matriz a este nivel de voltaje más alto, reduciendo así la longitud de cable requerida y, en consecuencia, los costos de instalación y cable.
  • Debido a que entran menos cables a la subestación marina en cuestión, se puede reducir la cantidad de tubos en J, transformadores e interruptores, así como el espacio que requieren estos elementos.
  • Se proporciona más potencia unitaria para reducir el número de turbinas y cables de matriz asociados.
  • Nuestros sistemas de cables entre arreglos de 66 kV están aprobados por el programa Carbon Trust Offshore Wind Accelerator.

Prysmian en acción

  • Más de 800 km de cables entre conjuntos suministrados hasta ahora.
  • Más de 500 km de cables entre conjuntos instalados hasta ahora.