HV Network Components Solutions

Visión general

Vinculando una gama completa de accesorios a servicios de clase mundial

Aplicando años de experiencia, Prysmian Group ofrece una gama completa de accesorios para todo tipo de cable de energía. Esto está respaldado por servicios de ingeniería especializados para ayudarlo a cumplir con cualquier requisito o especificación del sistema de energía. La larga y exitosa experiencia del Grupo en sistemas de cables HV y EHV ha llevado al desarrollo de una amplia gama de accesorios para cables dieléctricos extruidos. Para complementar la cartera de productos de componentes de red, Prysmian ha establecido instalaciones de centro de formación de ensambladores (JTC) de última generación en Europa que ofrecen programas de formación especializados a todos los clientes y socios de Prysmian.

Click-Fit®

El concepto enchufable Click-Fit® es un sistema único diseñado para conectar cables de alimentación extruidos de alto y extra alto voltaje para 72 kV hasta 420 kV.

Pry-Mould

Estos accesorios incluyen la presencia de componentes eléctricos premoldeados, por ejemplo conos de deflexión para terminaciones y uniones monobloque para juntas. Los conos de deflexión y las uniones premoldeadas están disponibles actualmente para cables de polímero de alta tensión desde 72,5 hasta 525 kV y tienen la misma estructura para todas las clases de tensión.

Accesorios para cables llenos de fluido

La experiencia de Prysmian en sistemas de cables HV y EHV ha llevado al desarrollo de una amplia gama de accesorios y servicios para cables rellenos de fluido, disponibles de 33 kV a 400 kV e incluyen: juntas rectas, juntas de tope; Terminaciones al aire libre (ODSE); SF6 - Terminaciones sumergidas (SF6-OISE); Juntas de transición; Tanques llenos de líquido; Soluciones PFT.

Juntas de transición cables FF a XLPE

La tecnología de cables llenos de fluido a baja presión ha sido reemplazada en gran medida por la llegada de los sistemas de cable XLPE, sin embargo, muchas empresas de servicios públicos y operadores de transmisión todavía tienen cantidades significativas de sistemas llenos de fluido dentro de su red y continuarán haciéndolo durante muchos años. Las juntas de transición están disponibles desde 72; 5 kV hasta 420 kV e incluyen: Diseño compacto de un solo núcleo disponible para 123-145-170 kV; Diseño de tres núcleos disponible para 72; 5-123-145 kV; Diseño de un solo núcleo adosado disponible para clases de voltaje.

SPEED™ juntas de línea

Las uniones de la línea SPEED ™ se basan en EPR (caucho de etileno propileno) y tecnologías de contracción en frío, y están diseñadas para conectar dos cables extruidos de alta tensión de una manera rápida y confiable. Las juntas SPEED ™ se basan en técnicas de encogimiento en frío (expandido de fábrica en tubos portadores, tanto autoeyectables como no autoeyectables) y están disponibles hasta 170 kV Um. son fabricados completamente en casa. Cada manguito de junta se prueba de forma rutinaria mecánica y eléctricamente en la fábrica, de acuerdo con las normas aplicables. Todos los productos están disponibles en opciones rectas y seccionadas.

Cartera de productos global de Prysmian para subestaciones

Los productos Prysmian Network Components para subestaciones representan una solución integral para garantizar operaciones seguras y confiables en toda la cadena de transmisión. Cada producto incorpora 140 años de experiencia en la industria de los sistemas de cable y un historial inigualable. Las características clave comunes a todos los productos se basan en un proceso de instalación sencillo, materiales probados en fábrica y controles de calidad intensivos.

La cartera de productos de Prysmian Substations consta de:

Terminaciones interiores (hasta 170 kV), que incluyen: Extremos de sellado de tablero con aislamiento de gas (GIS) - Cono de tensión de goma de silicona Pry-Plug Terminación de 145 kV y cono de tensión PRYMOULD EGS EPDM Terminación de 170 kV - y Extremos de sellado de transformador (TRAFO) PRYMOULD EOS EPDM terminación del cono de tensión.

Terminaciones para exteriores (de 72,5 kV a 170 kV), incluida la silicona de encogimiento en frío de diseño seco expandido de fábrica Cold-Fit 72,5 kV; FlexDry silicona encogible en frío de diseño push-on dry 123 kV y 145 kV; Aislador de tipo compuesto PRYMOULD TES extremo de sellado exterior; Aislador tipo porcelana PRYMOULD TPE con sellado exterior de extremos hasta 170 kV. Juntas (de 72,5 kV a 170 kV), Incluyendo: SixtySpeed ​​(72,5 kV); OneTen Speed ​​(132 kV); OneFifty Speed ​​(170 kV).
Otros productos, que incluyen: Cajas de enlace (tanto de puesta a tierra como de unión cruzada); Abrazaderas para cables; Collares de cable.

Contáctenos

Seleccionar contactos por departamento


Energy Marketing

Energy Marketing