Asset Monitoring Systems Solutions

Visión general

Para energía impulsada por datos

En las redes de transmisión de energía de alta tensión y submarinas, los sistemas de cable representan un activo de alto valor que debe preservarse y cada MW no transmitido es un factor de pérdida financiera. Como consecuencia, los operadores de sistemas de transmisión enfrentan cada vez más desafíos relacionados con la complejidad y confiabilidad de sus redes de transmisión de energía y estos problemas solo se pueden abordar con el apoyo de una base de datos extendida, poderosa y real.
En un mundo y en un momento en el que dicha información no estaba disponible, hemos sido verdaderos precursores y hoy somos el primer y único operador en la industria del cable capaz de proporcionar una base de datos tan extendida que permita preservar el valor de un activo eléctrico. , ya sea un sistema de cable único o una red eléctrica completa.

PRY-CAM es una tecnología innovadora que permite mediciones en línea, precisas y confiables de parámetros clave, diagnóstico y localización de defectos de forma remota.
PRY-CAM puede ayudar a aumentar el tiempo de actividad y la seguridad de los sistemas eléctricos, mejorar la longevidad de los activos y reducir significativamente los costos y riesgos de mantenimiento al aprovechar las extraordinarias posibilidades de recopilación de datos e Internet de las cosas.
PRY-CAM permite recopilar y almacenar datos de evaluación de condiciones y medición de parámetros clave a través de la nube privada, lo que permite estrategias de mantenimiento efectivas para los activos eléctricos y aprendizaje para la mejora continua.
PRY-CAM es más rápido, más basado en datos y más efectivo que nunca, resuelve problemas hoy y brinda aprendizaje para el mañana.
Gracias a nuestro ADN de sistemas de cable, hemos desarrollado las herramientas de diagnóstico más potentes y hemos pasado al nuevo rol de integrador de sistemas de cable y proveedor de datos: por eso somos un líder mundial.

La familia PRY-CAM

La familia PRY-CAM presenta una gama de productos de vanguardia que cubren los aspectos clave de la evaluación del estado y el monitoreo de los sistemas eléctricos.

Apto para cualquier equipo eléctrico desde 3 kV hasta 600 kV.

USO EN EQUIPOS DE AT Y MT

CABLES - UNIONES - TERMINACIONES - CENTRALITAS - TRANSFORMADORES - MAQUINAS ELECTRICAS

DETECTAR - MONITOREAR - LOCALIZAR - PREVENIR

Cada producto PRY-CAM se concibe en base a cuatro pilares principales:

  • Identificación de parámetro a medir y desarrollo del dispositivo adecuado
  • Adquisición y transmisión de datos
  • Almacenamiento de plataforma en la nube
  • Aprendizaje automático

Contáctenos

Seleccionar contactos por departamento


Prysmian Electronics Srl

Prysmian Electronics Srl

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy