Solutions for Telecom Networks
Por dentro de las redes de telecomunicaciones
Cables ópticos aéreos
Toggle DetailsEl Grupo Prysmian ofrece una amplia gama de cables ópticos aéreos, enfocándose en la necesidad de alta confiabilidad juntamente con un costo eficiente. Los cables están disponibles en una amplia gama de recuento de fibras, tipos de fibras y construcciones mecánicas dependiendo de la aplicación específica.
Cables Ópticos Subterráneos
Toggle DetailsCables para instalaciones subterráneas proyectados para atender los más exigentes requisitos ambientales.
Los cables están disponibles en una amplia gama de recuento de fibras, tipos de fibras y construcciones mecánicas dependiendo de la aplicación específica.
Cables Ópticos Drop and Riser
Toggle DetailsSe encuentra disponible un portafolio completo de cables para aplicaciones típicas internas y externas tales como Riser, Drop, Indoor/Outdoor y Façade. Estos cables pueden suministrarse en diferentes recuentos y tipos de fibra. Los cables de construcción presentan BendBright XS con fibra óptica que puede doblarse sin afectar su desempeño.
Cables Ópticos Especiales
Toggle DetailsUna amplia gama de cables disponibles para condiciones ambientales extremas - tales como aplicaciones para petróleo y gas, ferrocarriles, industria, líneas de alta tensión, submarinas, alcantarillado y militares.
Cables ópticos Ribbon
Toggle DetailsEl Grupo Prysmian ofrece una amplia gama de cables ópticos Ribbon. Los cables están disponibles en una amplia gama de recuento de fibras, tipos de fibras y construcciones mecánicas dependiendo de la aplicación específica.
Cables ópticos preconectorizados
Toggle DetailsSe encuentra disponible una amplia gama de cables preconectorizados de alto desempeño para diferentes aplicaciones. Cables pigtails, patchcords, cables preconectorizados Riser pueden suministrarse en diferentes longitudes, tipos de fibra y conectores, atendiendo los más elevados estándares de calidad.
Productos de Construcción FTTH
Toggle DetailsProductos de terminación para cliente FTTH
Toggle DetailsEstán disponibles diversos modelos de Customer Termination Boxes para conectar al usuario final a la red. Esos productos pueden ser preconectorizados en fábrica para optimizar el tiempo de instalación.
Productos fuera de la Planta
Toggle DetailsLos productos y soluciones fuera de la planta del Grupo Prysmian fueron proyectados pensando en la versatilidad, cubriendo todas las necesidades de manejo de cable sea cual sea el tipo de red. Una amplia red de cierres, cajetines externos y accesorios permiten que el proyectista de la red pueda adoptar la solución más adecuada para cada caso.
Racks y Productos montados en Racks
Toggle DetailsEstán disponibles productos para Oficinas Centrales, Centros de Datos y aplicaciones fuera de la planta en diferentes opciones de configuración, ensamblados parcial o totalmente en fábrica. Estos productos incluyen una línea completa de racks y de unidades ensambladas en racks.
Accesorios, Herramientas y Equipos de Instalació
Toggle DetailsUna amplia gama de productos – tales como conectores, adaptadores, herramientas de pelado de cables, compresores de soplado de fibra etc. – está disponible para uso en todas las aplicaciones de red.
Cables de Cobre para Telecomunicaciones
Toggle DetailsCon más de 130 años de experiencia en la producción de cables de cobre para telecomunicaciones, el Grupo Prysmian proporciona una amplia gama adecuada para aplicaciones subterráneas, aéreas y de oficinas centrales, incluyendo las más modernas tecnologías xDSL.
Microcables
Toggle DetailsLos cables para microductos del Grupo Prysmian ofrecen un paso adelante en la miniaturización de cables al utilizar densidades de fibra y diámetros de cable que constituyen un record mundial. Dentro de esta categroría, Prysmian presenta “los cables para microducto Sirocco” específicamente proyectados para la instalación por soplado, son los componentes ideales para las redes de acceso de alta densidad, FTTx e infraestructura 5G y están disponibles en recuentos de fibra que van de 96a 552.
FTTA
Toggle DetailsFibre To The Antenna (FTTA) se refiere al cableado y al equipo de conectividad utilizado en los locales de las antenas de los Operadores de Redes Móviles. Este equipo permite llevar energía y datos a los cabezales de radio. El Grupo Prysmian ha proyectado excelentes cables híbridos y cajas de distribución que pueden adaptarse a diferentes escenarios y drops híbridos de enchufar y usar. Esas soluciones proporcionan conexiones eléctricas y ópticas flexibles y estables, tanto para cabezales de radio 4G como 5 G. Además, fueron desarrollados cables híbridos soplables especializados para atender necesidades tales como alimentación remota. Esta configuración permite colocar energía y datos en una única infraestructura de cableado, reutilizando los conductos existentes y de esa forma reducir o eliminar completamente la excavación.