O Grupo Prysmian oferece uma extensa linha de cabos ópticos aéreos com foco na necessidade de alta confiabilidade e economia. Os cabos estão disponíveis em uma ampla combinação de contagens de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.
Os cabos para instalações subterrâneas foram desenvolvidos para atender aos mais rigorosos requisitos ambientais.
Os produtos estão disponíveis em uma ampla variedade de contagens de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.
Temos disponível um portfólio completo de cabos para aplicações internas e externas típicas, como riser, drop, interior/exterior e fachadas. Esses cabos podem ser fornecidos em diferentes números e tipos de fibra. Os cabos de construção apresentam fibra óptica BendBright XS resistente a dobras.
Temos disponível uma ampla variedade de cabos para condições ambientais adversas, como petróleo e gás, ferrovias, indústria, linhas de alta tensão, submarinos, esgotos e aplicações militares.
O Grupo Prysmian oferece uma ampla variedade de cabos ópticos tipo fita. Os cabos estão disponíveis em uma ampla combinação de contagens de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.
Temos disponível uma ampla variedade de cabos pré-conectorizados de alto desempenho para diferentes aplicações.
Pigtails, patch cords, cabos riser pré-conectorizados podem ser fornecidos em diferentes comprimentos, tipos de fibra e conectores que atendem aos mais altos padrões de qualidade.
Temos disponíveis vários modelos diferentes de caixas de terminação de clientes para conectar o usuário final à rede. Esses produtos podem ser pré-conectorizados de fábrica para otimizar o tempo de instalação.
Os produtos e soluções de área externa de fábrica do Grupo Prysmian foram desenvolvidos para versatilidade, atendendo a todas as necessidades de gerenciamento de cabos, independentemente do tipo de rede. Uma ampla gama de estruturas, armários de rua e acessórios permitem que o projetista da rede adote a solução mais adequada para cada caso.
Produtos para aplicações em escritórios centrais, data centers e fora da fábrica estão disponíveis em diferentes opções de configuração, parcial ou totalmente montados na fábrica. Esses produtos incluem uma linha completa de racks e unidades montadas em rack.
Uma ampla gama de produtos, como conectores, adaptadores, ferramentas de decapagem de cabos, compressores de fibra “soprada”, etc., está disponível para uso em todas as aplicações de rede.
Com mais de 130 anos de experiência na produção de cabos cobre para telecomunicações, o Grupo Prysmian oferece uma ampla variedade adequada para aplicações subterrâneas, aéreas e de escritório central, incluindo as mais recentes tecnologias xDSL.
Os cabos para microdutos do Grupo Prysmian oferecem um passo à frente na miniaturização de cabos, apresentando recordes mundiais em densidades de fibra e diâmetros de cabos. Dentro dessa categoria, a Prysmian apresenta os “cabos para microduto Sirocco” desenvolvidos especificamente para instalação de insuflação de ar. São o componente ideal para redes de acesso de alta densidade, infraestrutura FTTx e 5G e estão disponíveis em números de fibra que variam de 96 a 552.
Fibra para a antena (Fibre To The Antenna, FTTA) diz respeito ao cabeamento e equipamentos de conectividade usados em locais de antenas de operadoras de redes móveis. Este equipamento permite levar energia e dados para as cabeças de rádio. O Grupo Prysmian desenvolveu cabos híbridos de excelência, caixas de distribuição que podem ser adaptadas a diferentes cenários e módulos híbridos plug-and-play. Essas soluções oferecem conexões elétricas e ópticas estáveis e flexíveis para cabeças de rádio 4G e 5G.
Além disso, cabos híbridos expansíveis especializados foram desenvolvidos para atender a necessidades como alimentação remota. Essa configuração permite trazer energia e dados em uma única infraestrutura de cabeamento, reutilizando dutos existentes e, assim, reduzindo ou eliminando completamente a escavação.
SELECIONE CONTATO POR DEPARTAMENTO