Smart Grid Solutions

Video

Grupo Prysmian: Rede inteligente

Na Prysmian, sabemos que a arquitetura de redes inteligentes é fundamental

Cabos e componentes de rede de última geração e de alta qualidade não apenas aumentam a confiabilidade e a eficiência da rede, mas também podem evitar apagões e reduzir os custos gerais de manutenção. Além disso, quando as soluções certas são implantadas, você pode explorar melhor o potencial de uma rede, permitindo uma gestão de ativos com viso de futuro.

Os cabos Prysmian são produzidos com a sustentabilidade ambiental em mente, usando materiais totalmente recicláveis que ajudam nossos clientes a obter uma baixa emissão de carbono.

Entendemos os desafios associados às redes inteligentes, por isso vamos além da oferta tradicional de cabos para oferecer aos nossos clientes, principalmente proprietários de redes e operadoras de rede, soluções e serviços abrangentes que atendam aos novos requisitos de rede para energia renovável, eficiência energética e redução da pegada de carbono, e maximizar a eficiência da rede.

A nossa gama de soluções está entre as mais inovadoras e avançadas do mercado. E está sempre se expandindo de acordo com suas necessidades.

Desenvolvemos uma gama completa de sistemas inteligentes para monitorar a capacidade de uma rede de desempenhar sua função principal, ou seja, transporte e distribuição de energia. 

Essas soluções de ponta funcionam perfeitamente com estruturas novas e existentes, por exemplo:
 

PRY-CAM

Um instrumento portátil integrado para a aquisição automática, processamento e classificação de sinais de pulso gerados por fenômenos de descarga parcial (DP) que ocorrem em materiais isolantes de sistemas elétricos de média e alta tensão e componentes como transformadores, máquinas elétricas, cabos, GIS, etc. O sistema permite medições diagnósticas precisas e monitoramento contínuo.

Informações sobre a condição e a confiabilidade dos componentes da rede são questões vitais para uma estratégia correta de gestão de ativos.

Desenvolvemos um avançado sistema de rastreamento de componentes da rede que garante uma economia real nas despesas de manutenção, por exemplo:
 

PRY-Smart ADENE

Uma solução baseada em etiquetas que contêm detalhes do produto em um chip RFID e em um Código Bidi. Ao aplicar essa etiqueta inteligente aos componentes da rede, um histórico preciso dos ativos pode ser rastreado para componentes novos e antigos.

Tanto na fase de fabricação quanto durante a operação dentro de uma rede, a pegada de carbono dos componentes da rede deve ser avaliada.

Tornamos a proteção ambiental e territorial uma parte fundamental de nossos objetivos comerciais. Os produtos são desenvolvidos e criados em conformidade com os padrões internacionais da indústria e com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental, reduzindo o uso de substâncias nocivas, reduzindo a poluição e melhorando a reciclabilidade. Por exemplo:
 

P-Laser

O primeiro cabo de média tensão ecossustentável para redes elétricas. A solução ideal para proporcionar maior confiabilidade da rede, desfrutando de benefícios operacionais e ambientais. P-Laser é uma plataforma tecnológica que permite a produção de cabos termoplásticos 100% ecológicos e totalmente recicláveis.

Serviços de rede inteligente

Além de nossas soluções, também oferecemos uma ampla gama de serviços de rede inteligente para garantir o desempenho ideal dos ativos.
Oferecemos os três seguintes serviços de PFT para manutenção moderna de cabos com fluido:
  • injeção de traçadores Perfluorcarbono (PFT)
  • detecção de PFT: graças a um laboratório móvel avançado, sincronizado com um sistema GPS, os níveis de contaminação base de perfluorocarbono na atmosfera são detectados localizando os vazamentos
  • reparo do vazamento graças a equipamentos e conhecimentos avançados.
Os operadores de cabo com fluido podem se beneficiar dessa tecnologia avançada, tendo a oportunidade de:
  • estender a vida útil de sistemas de cabos com fluido
  • facilitar a manutenção
  • reduzir o impacto ambiental causado pelo vazamento de fluido do cabo.
 

Quando se trata de design de rede, podemos oferecer suporte adicional em relação a:

  • Avaliação do fluxo de carga
  • Design ideal do fluxo de potência
  • Avaliação técnica
  • Avaliação financeira
  • Benefícios dos estudos de viabilidade
  • Solução ideal
  • Exploração ideal
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Serviços de emergência

• Disponibilidade 24h/7d
• Localização de falhas
• Reparo
• Tampões de emergência
• Estoque de peças de reposição

   Benefícios

• Redução do tempo de paradas não planejadas

Produtos

Encontre os produtos certos com base no país de instalação