Power From Shore

VISÃO GERAL

Um parceiro constante em energia confiável

A produção offshore de petróleo e gás desempenha um papel vital na infraestrutura energética de muitos países. No entanto, as operações relacionadas a essa produção podem consumir muita energia, sendo que as necessidades de energia no local variam de centenas de megawatts para plataformas maiores e mais complexas.

Podemos fornecer um amplo conjunto de cabos CAAT e CCAT e produtos para a transmissão de eletricidade on-shore para plataformas offshore através de sistemas de cabos submarinos.

Essas conexões são eficientes para permitir um fornecimento constante e seguro de energia para plataformas offshore de petróleo e gás, criando uma solução ambientalmente favorável ao evitar a geração de energia local, normalmente a diesel, nas plataformas. Como a energia da rede nacional é mais barata em comparação com a eletricidade gerada a diesel, ela também é vista como a opção de preferência em termos de economia. Com nosso serviço completo, utilizando nossa gama de recursos de fabricação, instalação e engenharia, somos um fornecedor único que oferece soluções turnkey completas de sistema de cabos de EPCI para atender às necessidades de nossos clientes. Nossa cadeia de valor completa nos diferencia, oferecendo aos nossos clientes um único ponto de contato sem complicações para todas as necessidades de seus projetos.

Em 2013, a Prysmian ganhou um contrato para o fornecimento e instalação de cabos submarinos para uma seção das operações offshore existentes da ExxonMobil nos Estados Unidos. O escopo dos trabalhos envolveu a substituição de aproximadamente 50 km de cabos submarinos de energia por cabos submarinos EPR de 40 kV de capacidade aumentada, desenvolvidos para profundidades de água de até 450 metros. Os cabos fornecerão energia elétrica da usina existente em terra para as plataformas offshore. A instalação foi realizada por nosso navio de instalação Cable Enterprise. O Cable Enterprise passou por um trabalho de modificação significativo em 2014 para ser convertido em uma embarcação totalmente posicionada dinamicamente (PD) em prontidão para essas obras de instalação.


“Estamos muito satisfeitos por ter realizado essa operação de substituição dos cabos. Já fornecemos e instalamos anteriormente outras seções da rede de energia submarina da ExxonMobil nos Estados Unidos.”

Contato

Selecione o departamento


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085