Transmission

VISIÓN GENERAL

Unir las innovaciones de hoy con las posibilidades de energía del mañana

Las soluciones de cable de Prysmian forman parte integral de las redes eléctricas en todo el mundo.  Ayudamos a los grandes Operadores de Sistema se Transmisión (TSOs, por sus siglas en inglés) y de servicios a desarrollar redes de distribución y de transmisión de electricidad.  Somos incomparables en nuestras capacidades generales de fabricación e instalación y tenemos un compromiso inquebrantable con I+D.  Proyectamos, producimos e instalamos sistemas de cables submarinos  y subterráneos de alta y extra alta tensión,  suministrando componentes de red, ingeniería de valor agregado, así como sistemas y servicios de mantenimiento y monitorización.  De la misma forma, proyectamos y producimos cables de baja y media tensión para uso en redes de distribución.

Nosso compromisso com a transição energética

Governos e empresas em todo o mundo estabeleceram metas ambiciosas de redução de carbono “net zero” para alcançar a transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis, reduzindo assim a ameaça premente das alterações climáticas e os seus resultados imprevisíveis.

Esta transição requer uma rede energética eficiente, inteligente e robusta para enfrentar os desafios especiais da gestão destas fontes de energia descontínuas. Os interconectores são uma parte cada vez mais importante das redes elétricas, permitindo ligações entre países e até continentes para facilitar o fluxo de energia limpa e acessível através de longas distâncias. São uma parte fundamental da transição energética: apoiam a implementação de um sistema de transmissão de energia maior, mais integrado, eficiente e sustentável. Os interconectores submarinos da Prysmian são feitos de materiais novos e mais leves e podem ir mais fundo no mar do que nunca. As nossas interligações subterrâneas de alta tensão podem transportar energia de forma mais eficiente ao longo de longas distâncias, desde o local onde a energia é produzida (como parques eólicos offshore) até ao local onde a energia é consumida.

Un Líder en Innovación

Prysmian es líder en innovación en sistemas de cables subterráneos y submarinos de alta tensión. Para el transporte subterráneo de energía, hemos diseñado nuevos sistemas de cables HVDC ±525 kV, calificados con aislamiento P-Laser y XLPE, con mayor capacidad de tensión y con grandes secciones de conductores para proporcionar soluciones técnicas idóneas para soluciones más eficientes, fiables y ecológicas. . Transmisión de potencia amigable a largas distancias.

Además, nuestros laboratorios de Investigación y Desarrollo han creado un cable submarino con un nuevo blindaje sintético que puede ser hasta un 50% más ligero que otros, permitiendo a Prysmian realizar instalaciones ultraprofundas o de hasta 3.000 metros en ecosistemas marinos que antes se consideraban imposibles.

Excelencia y ejecución de los proyectos

Somos pioneros en la entrega de proyectos de cables.

Nuestro sólido y efectivo abordaje a la gestión de proyectos es incomparable, maximizando las capacidades y las competencias de nuestros equipos y profesionales calificados en combinación con las amplias capacidades de producción y equipos de instalación del Grupo.

Ofrecemos servicios de llave en mano para interconectores de alta potencia para grandes parques eólicos marinos.

Desde aguas poco profundas hasta profundidades de 2.000 m y superiores, nuestra flota de buques cableros – Giulio VerneCable Enterprise, Ulisse y Leonardo da Vinci – nos permiten instalar cables submarinos en todo el mundo.

Combinamos tanto una amplia experiencia que es importante en este sector, como las soluciones pioneras para entender los enlaces submarinos que nuestros clientes necesitan.

FAMILIAS DE PRODUCTOS

POR DENTRO DE LOS SERVICIOS Y REDES ELÉCTRICAS


TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN Y SUBMARINA

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN Y SUBMARINA

IR A LA PÁGINA
CAPACIDADES DE INSTALACIÓN Y SOLUCIONES SUBMARINAS

CAPACIDADES DE INSTALACIÓN Y SOLUCIONES SUBMARINAS

IR A LA PÁGINA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

IR A LA PÁGINA
installation-capabilities

Installation Capabilities

IR A LA PÁGINA
Submarine-Telecom-(NSW)

Submarine Telecom

IR A LA PÁGINA
hv-submarine-network

Network components

IR A LA PÁGINA
Power-From-Shore

Power from shore

IR A LA PÁGINA
Sotto-Hv&Submarine

Asset Monitoring

IR A LA PÁGINA